Notas
Tipo sucesor: 6FC5312-0DA00-0AA2
Número de artículo (número de mercado) |
6FC5312-0DA00-0AA0 |
Descripción de producto |
Not available
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Tipo sucesor: 6FC5312-0DA00-0AA2
|
Succesor |
6FC5312-0DA00-1AA1 |
Descripción del sucesor |
SINUMERIK 840D sl TCU 30.3 (THIN CLIENT UNIT) FOR SINUMERIK/SIMOTION This product contains items supplied by third parties and may only be resold in conditions where the same protection level applies as under the standard conditions of delivery of Siemens AG for hardware products. If required, Siemens AG can supply these terms and conditions. https://mall.industry.siemens. com/legal/de-en/allgem_ lieferbeding_gl_h36_s0141_ n41_en.pdf |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S70 / 7A1 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : 9I999IR |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
2,040 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4025515018063 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC61E |
Grupo de productos |
3512 |
Group Code |
R2S1 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliance in clarification |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|