17.11.2024 5:22:13 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FC5850-1YG00-0YA0
Product
SINUMERIK 840DE sl CNC software 6-3 with HMI-SL, 6 languages: de, en, fr, sp, it, zh-s Export Up-to-date software 2.x On CF card with license
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6FC5850-1YG23-4YA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC5850-1YG00-0YA0
Descripción de producto SINUMERIK 840DE sl CNC software 6-3 with HMI-SL, 6 languages: de, en, fr, sp, it, zh-s Export Up-to-date software 2.x On CF card with license
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6FC5850-1YG23-4YA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6FC5850-1YG23-4YA0
Descripción del sucesor **spare part** SINUMERIK 840DE sl CNC software 6-3 export with SINUMERIK Operate 6 languages: de, en, fr, es, it, zh-CHS software 2.7 SP4 on CF card with license the certification according to IEC 61508 has been requested, but is not yet available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 711 / 711
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 5D002ENCU / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,030 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 040892750188
Commodity code 85235190
LKZ_FDB/ CatalogID NC61
Grupo de productos 9511
Group Code R211
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;