18.11.2024 7:21:28 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FC5870-4YC40-0YA0
Product
SINUTRAIN complete package SINUMERIK 828D/828D basic SW 2.7 SP1/4.4 SP1 SINUMERIK 840D sl CNC SW 2.7 SP1/4.4 SP1 Training software on DVD SINUTRAIN for SINUMERIK Operate ShopMill/ShopTurn for PC Software 4.4 Multi-channel operation and other technologies 6 languages Windows 7 32/64-bit Windows XP SP3 32-bit Single station license
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6FC5870-4YC40-2YA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC5870-4YC40-0YA0
Descripción de producto SINUTRAIN complete package SINUMERIK 828D/828D basic SW 2.7 SP1/4.4 SP1 SINUMERIK 840D sl CNC SW 2.7 SP1/4.4 SP1 Training software on DVD SINUTRAIN for SINUMERIK Operate ShopMill/ShopTurn for PC Software 4.4 Multi-channel operation and other technologies 6 languages Windows 7 32/64-bit Windows XP SP3 32-bit Single station license
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6FC5870-4YC40-2YA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6FC5870-4YC40-2YA0
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 716 / 716
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99S / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 0,030 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 887621152406
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID NC60
Grupo de productos 3547
Group Code R212
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;