18.05.2024 11:22:31 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FX2001-2DB00
Product
Imagen similar
INCREM. ENCODER 6FX2001-2DB00 WITH RS 422 (TTL), 1000 P/R, SYNCHRO-FLANGE SHAFT 6MM OPERATING VOLTAGE: 10 - 30 V UNIVERSAL CABLE OUTLET AXIAL / RADIAL CABLE 1M WITH CONNECTOR
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX2001-2DB00
Descripción de producto INCREM. ENCODER 6FX2001-2DB00 WITH RS 422 (TTL), 1000 P/R, SYNCHRO-FLANGE SHAFT 6MM OPERATING VOLTAGE: 10 - 30 V UNIVERSAL CABLE OUTLET AXIAL / RADIAL CABLE 1M WITH CONNECTOR
Familia de producto Encóders incrementales con TTL (RS 422)
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 767 / 767
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 45 Día/Días
Peso neto (kg) 0,480 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 662643406993
Commodity code 90314990
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ
Grupo de productos 9310
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2011
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-16-01
eClass 14 27-20-16-01
eClass 6 27-20-16-01
eClass 7.1 27-20-16-01
eClass 8 27-20-16-01
eClass 9 27-20-16-01
eClass 9.1 27-20-16-01
ETIM 7 EC001191
ETIM 8 EC001191
ETIM 9 EC001191
UNSPSC 15 39-12-15-27
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;