22.05.2024 2:32:52 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FX2001-5QS12
Product
ABSOLUTE VALUE ENCODER 6FX2001-5QS12 SINGLETURN 13 BIT WITH SSI, OPERAT. VOLT. 10-30 V STRIP FLANGE SHAFT 10MM RADIAL FLANGE SOCKET
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX2001-5QS12
Descripción de producto ABSOLUTE VALUE ENCODER 6FX2001-5QS12 SINGLETURN 13 BIT WITH SSI, OPERAT. VOLT. 10-30 V STRIP FLANGE SHAFT 10MM RADIAL FLANGE SOCKET
Familia de producto Encóders absolutos con SSI
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 767 / 767
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 0,400 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 662643046410
Commodity code 90314990
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ
Grupo de productos 9310
Group Code R220
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-16-01
eClass 14 27-20-16-01
eClass 6 27-20-16-01
eClass 7.1 27-20-16-01
eClass 8 27-20-16-01
eClass 9 27-20-16-01
eClass 9.1 27-20-16-01
ETIM 7 EC001191
ETIM 8 EC001191
ETIM 9 EC001191
UNSPSC 15 39-12-15-27
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;