02.06.2024 6:18:10 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FX3002-5BL03-1AF0
Product
Imagen similar
Brake cable pre-assembled 2x0.75, for motor S-1FL6 HI 400 with V70/V90 MOTION-CONNECT 300 No UL for connector on the motor side Dmax=6.3 mm Length (m)=5 m Version with straight connector Mot
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FX3002-5BL03-1AF0
Descripción de producto Brake cable pre-assembled 2x0.75, for motor S-1FL6 HI 400 with V70/V90 MOTION-CONNECT 300 No UL for connector on the motor side Dmax=6.3 mm Length (m)=5 m Version with straight connector Mot
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local DMS / DMS
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal --3-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 22 Día/Días
Peso neto (kg) 0,350 Kg
Dimensión de empaquetado 500,00 x 500,00 x 80,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106459659
UPC 804766751592
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID SINAMICS V90
Grupo de productos 4R03
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 03.08.2016
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-03-36
eClass 14 27-14-03-36
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
ETIM 9 EC000839
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;