Signal cable sold by the meter type: 6FX8008-1BD51 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.22 C MOTION-CONNECT 800PLUS trailable, UL/CSA, DESINA Type of delivery: Disposable drum Dmax=9.8 mm Length (m)=300
Número de artículo (número de mercado) |
6FX8008-1BD51-4AA0 |
Descripción de producto |
Signal cable sold by the meter type: 6FX8008-1BD51 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.22 C MOTION-CONNECT 800PLUS trailable, UL/CSA, DESINA Type of delivery: Disposable drum Dmax=9.8 mm Length (m)=300
|
Familia de producto |
Para SINAMICS S120 Motor Module - SIMOTICS M-1FE1/M-1FE2 y T-1FW6 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
764 / 764 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
7 Día/Días |
Peso neto (kg) |
40,750 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
662643247251 |
Commodity code |
85444993 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ |
Grupo de productos |
9300 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Slovakia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-06-18-01 |
eClass |
14 |
27-06-18-01 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-18-01 |
eClass |
8 |
27-06-18-01 |
eClass |
9 |
27-06-18-01 |
eClass |
9.1 |
27-06-18-01 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
IDEA |
4 |
1722 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-09 |
|
|
|
|