08.01.2025 3:06:28 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GA7200-1AA00-0AA0
Product
Imagen similar
SIMOCRANE CeSAR stand-alone software type: OHBC, gantry crane V4.2 operating mode: basic control consisting of: SIMOTION C240 PN HW mounting rail for SIMOTION Micro Memory Card CD (software and documentation) runtime license
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GA7200-1AA00-0AA0
Descripción de producto SIMOCRANE CeSAR stand-alone software type: OHBC, gantry crane V4.2 operating mode: basic control consisting of: SIMOTION C240 PN HW mounting rail for SIMOTION Micro Memory Card CD (software and documentation) runtime license
Familia de producto SIMOCRANE CeSAR standalone OHBC, gantry crane Sway Control System
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 741 / 741
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 3A991X
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 2,025 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766504242
Commodity code 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID CR1
Grupo de productos 9654
Group Code R252
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 18.07.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-06
eClass 14 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;