26.12.2024 9:07:40 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GF3440-8DA11
Product
- - spare part - - built-in red ring light for all MV440 devices (MLFB: 6GF3440-1CD10-1GE10-1LE10); light sources: red LED 618 Nm, lighting distance up to 0.8 m; mounting material enclosed; use with protective barrel (MLFB: 6GF3440-8AC11-8AC12).
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GF3440-8DA11
Descripción de producto - - spare part - - built-in red ring light for all MV440 devices (MLFB: 6GF3440-1CD10-1GE10-1LE10); light sources: red LED 618 Nm, lighting distance up to 0.8 m; mounting material enclosed; use with protective barrel (MLFB: 6GF3440-8AC11-8AC12).
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,058 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169223362
UPC 040892694352
Commodity code 84733020
LKZ_FDB/ CatalogID ID10-E
Grupo de productos X0AI
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;