20.11.2024 12:25:55 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK1161-2AA01
Product
- - spare part - - communications processor CP 1612 A2 PCI card (32-bit; 3.3/5 V universal keyed) for connection to Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbps) with RJ45 connection via SOFTNET S7 and SOFTNET PG operating system support, see SIMATIC NET software released as of SIMATIC NET CD 2008 SP2.
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK1161-2AA01
Descripción de producto - - spare part - - communications processor CP 1612 A2 PCI card (32-bit; 3.3/5 V universal keyed) for connection to Industrial Ethernet (10/100/1000 Mbps) with RJ45 connection via SOFTNET S7 and SOFTNET PG operating system support, see SIMATIC NET software released as of SIMATIC NET CD 2008 SP2.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,350 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169202510
UPC 040892551525
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos X0AI
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 19.06.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;