IE/PB LINK HA gateway between Ind. Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, system redundancy S2; H-CiR, time synch. via SIMATIC processes, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 routing, data set routing, connection of up to 125 S7/DPV0/DPV1 devices (64 for S2 operation), support of DP/PA link and DP/FF link, 10/100 Mbps Fast Ethernet, MRP, 9.6 Kbps to 12 Mbps Profibus, firmware loading via configuration tool, redundant power supply, conformal coating, external temperature -40 °C.. 70 °C
Número de artículo (número de mercado) |
6GK1411-5BB00 |
Descripción de producto |
IE/PB LINK HA gateway between Ind. Ethernet and PROFIBUS, PROFINET IO proxy with real-time communication, system redundancy S2; H-CiR, time synch. via SIMATIC processes, NTP, SNMP V1, LLDP, S7 routing, data set routing, connection of up to 125 S7/DPV0/DPV1 devices (64 for S2 operation), support of DP/PA link and DP/FF link, 10/100 Mbps Fast Ethernet, MRP, 9.6 Kbps to 12 Mbps Profibus, firmware loading via configuration tool, redundant power supply, conformal coating, external temperature -40 °C.. 70 °C
|
Familia de producto |
IE/PB LINK |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5P2 / 5P2 |
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
0,482 Kg |
Dimensión de empaquetado |
100,00 x 74,00 x 117,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622738320 |
UPC |
195125039360 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2413 |
Group Code |
R322 |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-24-22-08 |
eClass |
1400 |
27-24-22-08 |
eClass |
600 |
27-24-22-08 |
eClass |
710 |
27-24-22-08 |
eClass |
800 |
27-24-22-08 |
eClass |
900 |
27-24-22-08 |
eClass |
910 |
27-24-22-08 |
ETIM |
700 |
EC001423 |
ETIM |
800 |
EC001423 |
ETIM |
900 |
EC001423 |
IDEA |
400 |
3564 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|