SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6GK1704-1BW17-0AA0
Product
Imagen similar
SOFTNET-IE S7 Extended V17 SP1, Software for S7,S5-compatible communication OPC; PG/OP communication, configuration software up to 255 connections (S7) or 512 connections (S7-1200/S7-1500) floating license, runtime SW, software and electr. manual on DVD; license key on a USB flash drive; class A; 2 languages (de, en) for Windows® 10 Professional/Enterprise (64 bit) version 1909, 2004, 20H2; Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) Windows® 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC .
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK1704-1BW17-0AA0
Descripción de producto SOFTNET-IE S7 Extended V17 SP1, Software for S7,S5-compatible communication OPC; PG/OP communication, configuration software up to 255 connections (S7) or 512 connections (S7-1200/S7-1500) floating license, runtime SW, software and electr. manual on DVD; license key on a USB flash drive; class A; 2 languages (de, en) for Windows® 10 Professional/Enterprise (64 bit) version 1909, 2004, 20H2; Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) Windows® 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC .
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5S1 / 5S1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,180 Kg
Dimensión de empaquetado 187,00 x 235,00 x 21,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2419
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP Not available
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;