26.12.2024 9:45:20 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK1704-1CW14-0AA0
Product
Imagen similar
SOFTNET-IE S7 V14 software for S7, S5-compatible communication, OPC; PG/OP communication, configuration software, up to 64 connections; floating license; runtime software, software and electronic manual; on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de, en); for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof./ Ultimate, 64-bit: Windows 8.1 Pro; Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (no Win 8.1, Windows 10 Server 2012, R2).
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6GK1704-1CW16-0AA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK1704-1CW14-0AA0
Descripción de producto SOFTNET-IE S7 V14 software for S7, S5-compatible communication, OPC; PG/OP communication, configuration software, up to 64 connections; floating license; runtime software, software and electronic manual; on DVD; license key on USB stick; class A; 2 languages (de, en); for 32/64 bit: Windows 7 SP1 Prof./ Ultimate, 64-bit: Windows 8.1 Pro; Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (no Win 8.1, Windows 10 Server 2012, R2).
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6GK1704-1CW16-0AA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6GK1704-1CW16-0AA0
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5PC / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,301 Kg
Dimensión de empaquetado 187,00 x 235,00 x 21,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766364181
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos X0AI
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;