26.12.2024 9:07:31 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK1704-1LW17-0AA0
Product
Imagen similar
SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V17 SP1;SW f.S7-,S5-compatible communication., OPC PG/OP communication,configuration software,up to 8 connections floating license; R-SW, software + electronic manual on DVD; license key on USB flash drive; class A; 2 languages (de,en); for Windows® 10 Professional/Enterprise (64 bit) version 1909, 2004, 20H2; Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) Windows® 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC .
Notas
Opte por la descarga (OSD) ¡Ahorre costes y CO2!
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK1704-1LW17-0AA0
Descripción de producto SIMATIC NET SOFTNET-IE S7 LEAN V17 SP1;SW f.S7-,S5-compatible communication., OPC PG/OP communication,configuration software,up to 8 connections floating license; R-SW, software + electronic manual on DVD; license key on USB flash drive; class A; 2 languages (de,en); for Windows® 10 Professional/Enterprise (64 bit) version 1909, 2004, 20H2; Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) Windows® 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC .
Familia de producto SOFTNET para Industrial Ethernet
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Opte por la descarga (OSD) ¡Ahorre costes y CO2!
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5S1 / 5S1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,180 Kg
Dimensión de empaquetado 187,00 x 235,00 x 21,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 195125250352
Commodity code 85234910
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2419
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;