20.11.2024 6:28:31 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK1901-1BB30-0AA0
Product
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 145 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 145° cable outlet 1 pack = 1 unit.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK1901-1BB30-0AA0
Descripción de producto Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 145 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 145° cable outlet 1 pack = 1 unit.
Familia de producto IE FC RJ45 Plug 2 x 2, Cat5e
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5K1 / 5K1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,035 Kg
Dimensión de empaquetado 5,00 x 6,00 x 3,30
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169851435
UPC 662643219418
Commodity code 85366990
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2430
Group Code R323
País de origen Polonia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-44-01-13
eClass 14 27-44-01-13
eClass 6 27-26-07-03
eClass 7.1 27-44-01-01
eClass 8 27-44-01-01
eClass 9 27-44-01-01
eClass 9.1 27-44-01-01
ETIM 7 EC002636
ETIM 8 EC002636
ETIM 9 EC002636
IDEA 4 4690
UNSPSC 15 39-12-14-62
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;