SCALANCE XC206-2G PoE Manageable Layer 2 IE PoE Switch; IEC 62443-4-2 certified; 6x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE ports acc. to IEEE802.3at; 2 ports of which according to IEEE802.3bt ; 2x 1,000, 10,000 Mbps SFP+; PoE support for 54 V DC Infeed; 240 W PoE Power can be distributed among all ports; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +60 °C; mounting on DIN rail/S7 mounting rail /wall; Redundancy functions; Office features (RSTP, VLAN,.. .); PROFINET device; Ethernet/IP-compliant; C-PLUG slot; IEEE 1588v2 PTP
Número de artículo (número de mercado) |
6GK5206-2RS00-5AC2 |
Descripción de producto |
SCALANCE XC206-2G PoE Manageable Layer 2 IE PoE Switch; IEC 62443-4-2 certified; 6x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE ports acc. to IEEE802.3at; 2 ports of which according to IEEE802.3bt ; 2x 1,000, 10,000 Mbps SFP+; PoE support for 54 V DC Infeed; 240 W PoE Power can be distributed among all ports; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +60 °C; mounting on DIN rail/S7 mounting rail /wall; Redundancy functions; Office features (RSTP, VLAN,.. .); PROFINET device; Ethernet/IP-compliant; C-PLUG slot; IEEE 1588v2 PTP
|
Familia de producto |
SCALANCE XC-200 managed |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5C2 / 5C2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,799 Kg |
Dimensión de empaquetado |
40,00 x 109,00 x 117,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622840382 |
UPC |
195125073739 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
4D83 |
Group Code |
R320 |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
19-17-01-30 |
eClass |
1400 |
19-17-01-30 |
eClass |
600 |
19-17-01-06 |
eClass |
710 |
19-17-01-06 |
eClass |
800 |
19-17-01-06 |
eClass |
900 |
19-17-01-06 |
eClass |
910 |
19-17-01-06 |
ETIM |
700 |
EC000734 |
ETIM |
800 |
EC000734 |
ETIM |
900 |
EC000734 |
IDEA |
400 |
5208 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|