SCALANCE XC216-3G PoE manageable Layer 2 IE PoE Switch; 14x 10, 100/1000 Mbps; RJ45 PoE Ports according to IEEE802.3at; 2 ports thereof according to IEEE802.3bt; IEC 62443-4-2 certified 2x 10/100/1,000 Mbps RJ45; 2x 1,000, 10,000 Mbps SFP+; 1x 1,000 Mbps SFP; PoE support for 24 V DC infeed; 120 W PoE power can be distributed among all PoE ports; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +60 °C; mounting on DIN rail/S7 mounting rail /wall; redundancy functions; Office features (RSTP, VLAN, ...); PROFINET device; Ether(*)
Número de artículo (número de mercado) |
6GK5216-3RS00-2AC2 |
Descripción de producto |
SCALANCE XC216-3G PoE manageable Layer 2 IE PoE Switch; 14x 10, 100/1000 Mbps; RJ45 PoE Ports according to IEEE802.3at; 2 ports thereof according to IEEE802.3bt; IEC 62443-4-2 certified 2x 10/100/1,000 Mbps RJ45; 2x 1,000, 10,000 Mbps SFP+; 1x 1,000 Mbps SFP; PoE support for 24 V DC infeed; 120 W PoE power can be distributed among all PoE ports; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +60 °C; mounting on DIN rail/S7 mounting rail /wall; redundancy functions; Office features (RSTP, VLAN, ...); PROFINET device; Ether(*)
|
Familia de producto |
SCALANCE XC-200 managed |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5C2 / 5C2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,799 Kg |
Dimensión de empaquetado |
140,00 x 125,00 x 150,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622840412 |
UPC |
195125199590 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
4D83 |
Group Code |
R320 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
19-17-01-30 |
eClass |
14 |
19-17-01-30 |
eClass |
6 |
19-17-01-06 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-06 |
eClass |
8 |
19-17-01-06 |
eClass |
9 |
19-17-01-06 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-06 |
ETIM |
7 |
EC000734 |
ETIM |
8 |
EC000734 |
ETIM |
9 |
EC000734 |
IDEA |
4 |
5208 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-14 |
|
|
|
|