04.01.2025 4:19:13 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK5216-3RS00-5AC2
Product
SCALANCE XC216-3G PoE Manageable Layer 2 IE PoE Switch; 14x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE ports according to IEEE802.3at; 2 ports thereof according to IEEE802.3bt; IEC 62443-4-2 certified; 2x 10/100/1,000 Mbps RJ45; 2x 1,000, 10,000 Mbps SFP+; 1x 1,000 Mbps SFP; PoE support for 54 V DC infeed; 300 W PoE power can be distributed among all PoE ports; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +60 °C; mounting on DIN rail/S7 mounting rail /wall; redundancy functions; Office features (RSTP, VLAN,.. .); PROFINET device; Etherne(*)
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5216-3RS00-5AC2
Descripción de producto SCALANCE XC216-3G PoE Manageable Layer 2 IE PoE Switch; 14x 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE ports according to IEEE802.3at; 2 ports thereof according to IEEE802.3bt; IEC 62443-4-2 certified; 2x 10/100/1,000 Mbps RJ45; 2x 1,000, 10,000 Mbps SFP+; 1x 1,000 Mbps SFP; PoE support for 54 V DC infeed; 300 W PoE power can be distributed among all PoE ports; 1x console port; diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +60 °C; mounting on DIN rail/S7 mounting rail /wall; redundancy functions; Office features (RSTP, VLAN,.. .); PROFINET device; Etherne(*)
Familia de producto SCALANCE XC-200 managed
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5C2 / 5C2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,799 Kg
Dimensión de empaquetado 140,00 x 125,00 x 150,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622840429
UPC 195125200302
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 4D83
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;