SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6GK5302-7GD00-2GA3
Product
Imagen similar
- - spare part - - SCALANCE X302-7EEC; managed IE switch, compact; 2x 10/100/1000 Mbps RJ45, 7x 100 Mbps LC FO ports; LED diagnostics; error signaling contact; select/set button; PROFINET IO device; network management; integrated redundancy manager; office features (RSTP, VLAN, IGMP,..); C-PLUG in scope of delivery, 24 V DC redundant power supply unit; conformal coating.
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5302-7GD00-2GA3
Descripción de producto - - spare part - - SCALANCE X302-7EEC; managed IE switch, compact; 2x 10/100/1000 Mbps RJ45, 7x 100 Mbps LC FO ports; LED diagnostics; error signaling contact; select/set button; PROFINET IO device; network management; integrated redundancy manager; office features (RSTP, VLAN, IGMP,..); C-PLUG in scope of delivery, 24 V DC redundant power supply unit; conformal coating.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 2,604 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169854177
UPC Not available
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
Grupo de productos X0AG
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.02.2010
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;