25.11.2024 4:35:43 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK5324-4QG00-3AR2
Product
- - spare part - - SCALANCE XR324-4M PoE; managed IE switch, 19 rack; 8x 10/100/1000 Mbps for RJ45 ports electrical with PoE, 8x 10/100/1000 Mbps for RJ45 ports electrical without PoE 4x 10/100/1000 Mbps 2-port media modules, electrical or optical; LED diagnostics; error signaling contact; select/set button, PROFINET IO device; C-PLUG in scope of delivery; power supply 230 V AC; ports in the front.
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6GK5324-4QG10-3AR2 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5324-4QG00-3AR2
Descripción de producto - - spare part - - SCALANCE XR324-4M PoE; managed IE switch, 19 rack; 8x 10/100/1000 Mbps for RJ45 ports electrical with PoE, 8x 10/100/1000 Mbps for RJ45 ports electrical without PoE 4x 10/100/1000 Mbps 2-port media modules, electrical or optical; LED diagnostics; error signaling contact; select/set button, PROFINET IO device; C-PLUG in scope of delivery; power supply 230 V AC; ports in the front.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6GK5324-4QG10-3AR2 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6GK5324-4QG10-3AR2
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 9N9999 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 7,100 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169216333
UPC 040892932614
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
Grupo de productos X0AG
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 31.07.2011
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;