- - spare part - - SCALANCE MUM856-1 5G router (RoW), IP65, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile radio networks and private 5G networks, VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 N- Connect connections, 1x micro SIM slot, 1x10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant DC 24 V, M12 L-encoded, PoE, -30… +70 °C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, A-encoded, observe national approvals!
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6GK5856-2EA00-3AA1 |
Descripción de producto |
- - spare part - - SCALANCE MUM856-1 5G router (RoW), IP65, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile radio networks and private 5G networks, VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 N- Connect connections, 1x micro SIM slot, 1x10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant DC 24 V, M12 L-encoded, PoE, -30… +70 °C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, A-encoded, observe national approvals!
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Succesor |
6GK5856-2EA00-3DA1 |
Descripción del sucesor |
SCALANCE MUM856-1 (EU) 5G router, IP65, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile radio networks and private 5G networks, optimized for use in Europe, VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 N- Connect connections, 1x micro SIM slot, 1x10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant DC 24 V, M12 L-encoded, PoE, -30… +70 °C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, A-encoded, observe national approvals! |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5PC / 5PC |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,200 Kg |
Dimensión de empaquetado |
15,90 x 17,80 x 4,10 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
195125265523 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
X0AH |
Group Code |
R323 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|