SCALANCE MUM856-1 5G router (CN), IP65, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile radio networks and private 5G networks, VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 N- Connect connections, 1x micro SIM slot, 1x10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant DC 24 V, M12 L-encoded, PoE, -30… +70 °C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, A-encoded, observe national approvals!
Número de artículo (número de mercado) |
6GK5856-2EA00-3FA1 |
Descripción de producto |
SCALANCE MUM856-1 5G router (CN), IP65, for wireless IP communication of Ethernet-based applications via public 3/4/5G mobile radio networks and private 5G networks, VPN, firewall, NAT, IPv6, connection to SINEMA RC via CLP, 4 N- Connect connections, 1x micro SIM slot, 1x10/100/1000 Mbps M12 socket, redundant DC 24 V, M12 L-encoded, PoE, -30… +70 °C, CLP slot, 1x DI and 1x DO, A-encoded, observe national approvals!
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5M2 / 5M2 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,200 Kg |
Dimensión de empaquetado |
45,00 x 12,00 x 51,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622957059 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2438 |
Group Code |
R323 |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
19-17-01-28 |
eClass |
1400 |
19-17-01-28 |
eClass |
600 |
19-17-01-03 |
eClass |
710 |
19-17-01-03 |
eClass |
800 |
19-17-01-03 |
eClass |
900 |
19-17-01-03 |
eClass |
910 |
19-17-01-03 |
ETIM |
700 |
EC001478 |
ETIM |
800 |
EC001478 |
ETIM |
900 |
EC001478 |
|
|
|
|