07.01.2025 7:36:39 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK5898-8MR00
Product
SCALANCE M 19" mounting frame for installation of SCALANCE M-800/ S615 in 19-inch racks, 1 height unit
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5898-8MR00
Descripción de producto SCALANCE M 19" mounting frame for installation of SCALANCE M-800/ S615 in 19-inch racks, 1 height unit
Familia de producto Accesorios de montaje
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5M2 / 5M2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,835 Kg
Dimensión de empaquetado 120,00 x 520,00 x 50,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622398319
UPC 804766690501
Commodity code 73269098
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2438
Group Code R323
País de origen Slovenia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;