07.01.2025 6:55:46 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK5923-0PS00-2AA6
Product
SCALANCE PSP9230PoE; input: 100-240 V AC, 110-250 V DC; output: 24 V DC/1 A + 54 V DC/4 A; IP65 power supply for power-over-Ethernet (PoE); SCALANCE XP208 or XP216 mountable on PSP9230PoE power supply unit; two adapter plates included in scope of supply; operation outside of control cabinet possible; optional accessories: M12 plug (S-coded): 6GK1907-0DC00-6AA4 , M12 plug-in cables pre-assembled (L-coded) lengths 0.5 m to 15 m available (see compact installation instructions)
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5923-0PS00-2AA6
Descripción de producto SCALANCE PSP9230PoE; input: 100-240 V AC, 110-250 V DC; output: 24 V DC/1 A + 54 V DC/4 A; IP65 power supply for power-over-Ethernet (PoE); SCALANCE XP208 or XP216 mountable on PSP9230PoE power supply unit; two adapter plates included in scope of supply; operation outside of control cabinet possible; optional accessories: M12 plug (S-coded): 6GK1907-0DC00-6AA4 , M12 plug-in cables pre-assembled (L-coded) lengths 0.5 m to 15 m available (see compact installation instructions)
Familia de producto SCALANCE XP-200 managed
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5N3 / 5N3
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 4,500 Kg
Dimensión de empaquetado 32,50 x 38,00 x 13,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623801610
UPC Not available
Commodity code 85044083
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2420
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.11.2014
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-04-07-01
eClass 14 27-04-07-01
eClass 6 27-04-90-02
eClass 7.1 27-04-90-02
eClass 8 27-04-90-02
eClass 9 27-04-07-01
eClass 9.1 27-04-07-01
ETIM 7 EC002540
ETIM 8 EC002540
ETIM 9 EC002540
IDEA 4 4130
UNSPSC 15 39-12-10-04
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;