08.01.2025 3:48:29 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK5980-1DB10-0AA5
Product
4-pole Spring-loaded terminal block for power supply (24 V DC); for SCALANCE X/W/S/M; 1 pack=5 units spare part.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5980-1DB10-0AA5
Descripción de producto 4-pole Spring-loaded terminal block for power supply (24 V DC); for SCALANCE X/W/S/M; 1 pack=5 units spare part.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5N3 / 5N3
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,054 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Package
Cantidad por paquete 5
Información adicional del producto
EAN 4047622172599
UPC 804766498565
Commodity code 85369010
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2420
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 30.09.2011
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-14-11-06
eClass 14 27-14-11-06
eClass 6 27-14-11-06
eClass 7.1 27-14-11-06
eClass 8 27-14-11-06
eClass 9 27-14-11-06
eClass 9.1 27-14-11-06
ETIM 7 EC001284
ETIM 8 EC001284
ETIM 9 EC001284
IDEA 4 4690
|
Compre producto
Cantidad 1 Package
;