SCALANCE X accessory; Active plug-in transceiver SFP991-1LD A; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km.
Número de artículo (número de mercado) |
6GK5991-1AF00-8GA0 |
Descripción de producto |
SCALANCE X accessory; Active plug-in transceiver SFP991-1LD A; 1x 100 Mbit/s LC port, optical; single-mode optical up to max. 26 km.
|
Familia de producto |
Transceptores enchufables para SCALANCE |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
5N3 / 5N3 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,300 Kg |
Dimensión de empaquetado |
14,00 x 57,00 x 9,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622859636 |
UPC |
195125182882 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
Grupo de productos |
2420 |
Group Code |
R320 |
País de origen |
Taiwan |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 23.10.2009 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
19-17-03-01 |
eClass |
1400 |
19-17-03-01 |
|
|
|
|