25.11.2024 9:56:21 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK5992-2HA00-0AA0
Product
SCALANCE X accessory; Media module MM992-2M12; 2x 1000 Mbit/s industrial Ethernet, M12 connection system electrical, media module, conformal coating.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5992-2HA00-0AA0
Descripción de producto SCALANCE X accessory; Media module MM992-2M12; 2x 1000 Mbit/s industrial Ethernet, M12 connection system electrical, media module, conformal coating.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5N3 / 5N3
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,146 Kg
Dimensión de empaquetado 14,00 x 57,00 x 9,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169243520
UPC 040892966022
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2420
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 27.02.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 19-17-03-01
eClass 14 19-17-03-01
IDEA 4 6839
UNSPSC 15 43-22-26-35
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;