20.05.2024 5:45:14 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK7443-1EX02-0XE0
No hay foto disponible
SIMATIC NET, CP 443-1 COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF A SIMATIC S7-400 W. IND.ETHERNET VIA TCP/IP AND ISO, S7 COMM., FETCH / WRITE, SEND/RECEIVE W. OR WITHOUT RFC
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6GK7443-1EX30-0XE0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK7443-1EX02-0XE0
Descripción de producto SIMATIC NET, CP 443-1 COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF A SIMATIC S7-400 W. IND.ETHERNET VIA TCP/IP AND ISO, S7 COMM., FETCH / WRITE, SEND/RECEIVE W. OR WITHOUT RFC
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6GK7443-1EX30-0XE0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6GK7443-1EX30-0XE0
Descripción del sucesor Not available
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,750 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169016544
UPC Not available
Commodity code Not available
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
Grupo de productos Not available
Group Code R930
País de origen Not available
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto Not available
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;