26.06.2024 11:34:04 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GK7542-5DX10-0XE0
Product
communications module CM 1542-5 for connection of S7-1500 to PROFIBUS DP, DP-V1 master or DP Device, S7 and PG/OP communication, data record routing, time-of-day synchronization, diagnostics.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK7542-5DX10-0XE0
Descripción de producto communications module CM 1542-5 for connection of S7-1500 to PROFIBUS DP, DP-V1 master or DP Device, S7 and PG/OP communication, data record routing, time-of-day synchronization, diagnostics.
Familia de producto CM 1542-5
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5P2 / 5P2
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : 9N9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,379 Kg
Dimensión de empaquetado 35,00 x 129,00 x 142,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047623005476
UPC 195125397217
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos 2443
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 27.02.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;