26.12.2024 9:20:11 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2398-1CD50-0AX0
Product
- - spare part - - RF300/RF200 antenna ANT 3 NO for connection to RF250R, RF350R and RF350M (GEN1) IP67, -25 to +70 °C, dimensions 50x 28x 10 mm for the transponders MDS D117, MDS D127, MDS D421, MDS D521.
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2398-1CD50-0AX0
Descripción de producto - - spare part - - RF300/RF200 antenna ANT 3 NO for connection to RF250R, RF350R and RF350M (GEN1) IP67, -25 to +70 °C, dimensions 50x 28x 10 mm for the transponders MDS D117, MDS D127, MDS D421, MDS D521.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,035 Kg
Dimensión de empaquetado 50,00 x 28,00 x 10,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106025441
UPC 195125352582
Commodity code 85291069
LKZ_FDB/ CatalogID ID10-E
Grupo de productos X0AI
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 23.06.2017
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;