19.05.2024 6:49:16 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2800-4AC00
Product
SIMATIC RF300 Transponder RF360T EPOXY card, 8 KB FRAM, IP67, -25 to +70 °C, 85x 54x 2.5 mm, Minimum order quantity 10 units.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2800-4AC00
Descripción de producto SIMATIC RF300 Transponder RF360T EPOXY card, 8 KB FRAM, IP67, -25 to +70 °C, 85x 54x 2.5 mm, Minimum order quantity 10 units.
Familia de producto RF360T
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 572 / 572
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
Peso neto (kg) 0,025 Kg
Dimensión de empaquetado 101,60 x 50,80 x 0,20
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 10
Información adicional del producto
EAN 4025515143659
UPC 040892693973
Commodity code 85235200
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.M
Grupo de productos 9471
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;