19.05.2024 5:44:55 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2800-5DA00
Product
SIMATIC RF300 Transponder RF380T heat resistant, 32 KB FRAM IP68, -25 to max.+220 °C cyclically, D=114 mm, H=83 mm.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2800-5DA00
Descripción de producto SIMATIC RF300 Transponder RF380T heat resistant, 32 KB FRAM IP68, -25 to max.+220 °C cyclically, D=114 mm, H=83 mm.
Familia de producto RF380T
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 572 / 572
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
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 90 Día/Días
Peso neto (kg) 0,660 Kg
Dimensión de empaquetado 133,00 x 133,00 x 93,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948372548
UPC 662643426236
Commodity code 85235200
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.M
Grupo de productos 9471
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.03.2009
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;