SIMATIC RF630L SmartLabel PET transparent, 97x 27 mm frequency 860 to 930 MHz NXP Ucode 7-xm 2k max. EPC ID 448 bit (56 bytes) user memory 2048 bit (256 bytes) adhesive on one side not printable -40 to +80 °C roll 76.2 mm (3") core diameter 5,000 units/roll 1 role/carton 5,000 units MOQ.
Número de artículo (número de mercado) |
6GT2810-2AB02-0AX2 |
Descripción de producto |
SIMATIC RF630L SmartLabel PET transparent, 97x 27 mm frequency 860 to 930 MHz NXP Ucode 7-xm 2k max. EPC ID 448 bit (56 bytes) user memory 2048 bit (256 bytes) adhesive on one side not printable -40 to +80 °C roll 76.2 mm (3") core diameter 5,000 units/roll 1 role/carton 5,000 units MOQ.
|
Familia de producto |
RF630L |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
57T / 57T |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,0002 Kg (per 100 Piece) |
Dimensión de empaquetado |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
100 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
5000 |
EAN |
4034106026998 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85235200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10-A |
Grupo de productos |
4372 |
Group Code |
R322 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-28-04-02 |
eClass |
1400 |
27-28-04-02 |
eClass |
600 |
27-28-04-01 |
eClass |
710 |
27-28-04-01 |
eClass |
800 |
27-28-04-01 |
eClass |
900 |
27-28-04-02 |
eClass |
910 |
27-28-04-02 |
ETIM |
700 |
EC002996 |
ETIM |
800 |
EC002996 |
ETIM |
900 |
EC002996 |
|
|
|
|