SIMATIC RF630L (special variant) SmartLabel PET; 73x 12.5 mm; strongly adhesive on plastic ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 frequency 860 to 960 MHz, Chip type NXP Ucode 7XM, memory 448 bit EPC, 2048 bit user, Core diameter 76 mm 2000 units on one roll 5 rolls in carton Minimum order quantity 10000 units .
Número de artículo (número de mercado) |
6GT2810-2AC84 |
Descripción de producto |
SIMATIC RF630L (special variant) SmartLabel PET; 73x 12.5 mm; strongly adhesive on plastic ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 frequency 860 to 960 MHz, Chip type NXP Ucode 7XM, memory 448 bit EPC, 2048 bit user, Core diameter 76 mm 2000 units on one roll 5 rolls in carton Minimum order quantity 10000 units .
|
Familia de producto |
RF630L |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
57T / 57T |
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
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,005 Kg (per 100 Piece) |
Dimensión de empaquetado |
75,00 x 25,00 x 0,30 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
100 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
10000 |
EAN |
4034106026219 |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85235200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Grupo de productos |
4372 |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-28-04-02 |
eClass |
1400 |
27-28-04-02 |
eClass |
600 |
27-28-04-01 |
eClass |
710 |
27-28-04-01 |
eClass |
800 |
27-28-04-01 |
eClass |
900 |
27-28-04-02 |
eClass |
910 |
27-28-04-02 |
ETIM |
700 |
EC002996 |
ETIM |
800 |
EC002996 |
ETIM |
900 |
EC002996 |
|
|
|
|