27.12.2024 11:16:34 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2810-2AE81-0AX1
Product
SIMATIC RF630L (special variant) SmartLabel PET; 90x 30 mm; strongly adhesive on plastic ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 frequency 860 to 960 MHz, chip type NXP G2IL, 128-bit EPC memory without add-on memory core diameter 76 mm 3500 units on one roll minimum order quantity 7000 units .
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2810-2AE81-0AX1
Descripción de producto SIMATIC RF630L (special variant) SmartLabel PET; 90x 30 mm; strongly adhesive on plastic ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 frequency 860 to 960 MHz, chip type NXP G2IL, 128-bit EPC memory without add-on memory core diameter 76 mm 3500 units on one roll minimum order quantity 7000 units .
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM
Fecha efectiva de PLM Fin del ciclo de vida de producto desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 57T / 57T
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : EAR99 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,002 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 0 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 7000
Información adicional del producto
EAN 4034106025168
UPC 804766902857
Commodity code 85235200
LKZ_FDB/ CatalogID ID10-A
Grupo de productos 4372
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 0 Piece
;