SIMATIC RF630L (special variant) SmartLabel PET; 75x 20 mm; strongly adhesive on plastic ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 Frequency 860 to 960 MHz, chip type NXP Ucode7XM+ EPC 448 Bit, user 2048-bit; Core diameter 76 mm 3500 units on one roll Minimum order quantity 7000 units .
Número de artículo (número de mercado) |
6GT2810-2AE81-0AX3 |
Descripción de producto |
SIMATIC RF630L (special variant) SmartLabel PET; 75x 20 mm; strongly adhesive on plastic ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 Frequency 860 to 960 MHz, chip type NXP Ucode7XM+ EPC 448 Bit, user 2048-bit; Core diameter 76 mm 3500 units on one roll Minimum order quantity 7000 units .
|
Familia de producto |
RF630L |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
57T / 57T |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,007 Kg (/ 100 Piece) |
Dimensión de empaquetado |
105,00 x 25,00 x 0,30 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
100 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
7000 |
EAN |
4034106026226 |
UPC |
804766975844 |
Commodity code |
85235200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Grupo de productos |
4372 |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
|
|
|
|