SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6GT2810-2AG00
Product
SIMATIC RF690L SmartLabel PET; 88x 25x 1.6 mm; on-metal label, heat resistant ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, frequency 860 to 868 MHz (ETSI), Chip Type Alien Higgs 3, EPC 96 bit expandable up to 480 bits 64/16-byte add-on memory 400 units on one roll Minimum order quantity 400 units.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2810-2AG00
Descripción de producto SIMATIC RF690L SmartLabel PET; 88x 25x 1.6 mm; on-metal label, heat resistant ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2, frequency 860 to 868 MHz (ETSI), Chip Type Alien Higgs 3, EPC 96 bit expandable up to 480 bits 64/16-byte add-on memory 400 units on one roll Minimum order quantity 400 units.
Familia de producto RF690L
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 57T / 57T
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,003 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 400
Información adicional del producto
EAN 4034106025014
UPC Not available
Commodity code 85235200
LKZ_FDB/ CatalogID ID10-A
Grupo de productos 4372
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
IDEA 4 6645
UNSPSC 15 43-21-17-10
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;