24.11.2024 12:00:57 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2810-2AG10
Product
- - spare part - - SIMATIC RF690L SmartLabel PET; 77x 25x 1.6 mm; on-metal label, heat-resistant ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2, frequency 928 MHz (FCC), chip type Alien Higgs 3, EPC 96 bits expandable up to 480 bits 64/16-byte add-on memory 400 units on one roll minimum order quantity 400 units.
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2810-2AG10
Descripción de producto - - spare part - - SIMATIC RF690L SmartLabel PET; 77x 25x 1.6 mm; on-metal label, heat-resistant ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2, frequency 928 MHz (FCC), chip type Alien Higgs 3, EPC 96 bits expandable up to 480 bits 64/16-byte add-on memory 400 units on one roll minimum order quantity 400 units.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5PC / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,005 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 400
Información adicional del producto
EAN 4034106025021
UPC 804766055348
Commodity code 85235200
LKZ_FDB/ CatalogID ID10-E
Grupo de productos X0AI
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;