SIMATIC RF682L (special variant) SmartLabel; 156x 40x 0.4 mm; heat resistant; type V20, PI, NN, CU; EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-63, frequency 860 to 928 MHz, Chip Type NXP UCode7XM-2k; EPC 448 bit, user 2048-bit; +200 °C for 6 hours; 1000 units in the box 5 boxes in the carton Minimum order quantity 5000 units
Número de artículo (número de mercado) |
6GT2810-2AG84-0AX0 |
Descripción de producto |
SIMATIC RF682L (special variant) SmartLabel; 156x 40x 0.4 mm; heat resistant; type V20, PI, NN, CU; EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-63, frequency 860 to 928 MHz, Chip Type NXP UCode7XM-2k; EPC 448 bit, user 2048-bit; +200 °C for 6 hours; 1000 units in the box 5 boxes in the carton Minimum order quantity 5000 units
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
57T / 57T |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
0,003 Kg (/ 100 Piece) |
Dimensión de empaquetado |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
100 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
5000 |
EAN |
Not available |
UPC |
195125061095 |
Commodity code |
85235200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Grupo de productos |
4372 |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|