- Accionamientos
- Automatización
- Sistemas de automatización
- Sistemas de manejo y visualización SIMATIC HMI
- Sistemas de identificación y localización
- RTLS
- RFID
- SIMATIC RF200
- SIMATIC RF300
- SIMATIC RF600
- Transpondedores
- Lectores
- RF610R
- RF615R
- RF650R
- RF680R
- RF685R
- RF690R
- RF695R
- Terminal de mano RF660M
- Antenas
- Sistemas
- Paquetes de iniciación
- SIMATIC RF1000
- Módulos de comunicación SIMATIC RF100C
- Cables estándar para RFID
- Location Intelligence
- Identificación óptica
- Professional Services para identificación y localización
- Comunicación industrial
- Modular Automation
- Control industrial
- Industrial Edge
- Software industrial
- Industrial Computing
- Sistemas de control de procesos
- Instrumentación de procesos
- Analítica de procesos
- Fuentes de alimentación SITOP
- Productos para necesidades específicas
- Energía
- Building Technologies
- Control y distribución de baja tensión
- Market-specific solutions
- Servicios
- Software
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
SIMATIC RF600 Reader RF680R FCC; Interfaces Ethernet M12, PROFINET M12, 4 antennas, 4 dig. inputs/ 4 dig. outputs, 24 V DC; IP65; -25 to +55 °C; without accessories and antennas.
Número de artículo (número de mercado) |
6GT2811-6AA10-1AA0 |
Descripción de producto |
SIMATIC RF600 Reader RF680R FCC; Interfaces Ethernet M12, PROFINET M12, 4 antennas, 4 dig. inputs/ 4 dig. outputs, 24 V DC; IP65; -25 to +55 °C; without accessories and antennas.
|
Familia de producto |
RF680R |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
572 / 572 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,277 Kg |
Dimensión de empaquetado |
133,00 x 45,00 x 133,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047622169216 |
UPC |
887621894948 |
Commodity code |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Grupo de productos |
4371 |
Group Code |
R322 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
82b6d3ef-ef96-41c9-8a66-e2cfad31b507 |
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-28-04-01 |
eClass |
14 |
27-28-04-01 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002998 |
ETIM |
8 |
EC002998 |
ETIM |
9 |
EC002998 |
IDEA |
4 |
6645 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-10 |
|
|
|
|