23.11.2024 11:40:42 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2811-6AB20-0AA0
Product
- - spare part - - SIMATIC RF600 Reader RF650R ETSI; interface Ethernet RJ45, 4 antennas, 4 digital inputs/ 4 digital outputs, 24 V DC; IP30; -25 to +55 °C; without accessories and antennas.
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6GT2811-7AD20-0AA0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2811-6AB20-0AA0
Descripción de producto - - spare part - - SIMATIC RF600 Reader RF650R ETSI; interface Ethernet RJ45, 4 antennas, 4 digital inputs/ 4 digital outputs, 24 V DC; IP30; -25 to +55 °C; without accessories and antennas.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6GT2811-7AD20-0AA0 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6GT2811-7AD20-0AA0
Descripción del sucesor SIMATIC RF600 Reader RF690R ETSI; Ethernet RJ45 PoE 4 antennas, 1x DI/DQ, 24 V DC; -25 to +55 °C; without accessories and antennas.
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5PC / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 9N9999 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 3,239 Kg
Dimensión de empaquetado 258,00 x 80,00 x 258,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4047622169537
UPC 887621920487
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.M
Grupo de productos X0AI
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;