SIMATIC RF1000 Access control reader; RF1070R OEM variant; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693, Legic Prime, Legic Advant; Interfaces USB a. RS232; IP65 front, -25 to +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxWxH; With integrated antenna, incl. 1.8 m USB connecting cable, neutral front foil without company logo enclosed
Número de artículo (número de mercado) |
6GT2831-6BA50-0AX0 |
Descripción de producto |
SIMATIC RF1000 Access control reader; RF1070R OEM variant; ISO 14443 A/B Mifare, ISO15693, Legic Prime, Legic Advant; Interfaces USB a. RS232; IP65 front, -25 to +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxWxH; With integrated antenna, incl. 1.8 m USB connecting cable, neutral front foil without company logo enclosed
|
Familia de producto |
RF1070R |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
572 / 572 |
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
0,120 Kg |
Dimensión de empaquetado |
80,00 x 170,00 x 50,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047623799597 |
UPC |
195125079663 |
Commodity code |
84718000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Grupo de productos |
4095 |
Group Code |
R322 |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-28-04-01 |
eClass |
1400 |
27-28-04-01 |
eClass |
600 |
27-28-04-01 |
eClass |
710 |
27-28-04-01 |
eClass |
800 |
27-28-04-01 |
eClass |
900 |
27-28-04-01 |
eClass |
910 |
27-28-04-01 |
ETIM |
700 |
EC002998 |
ETIM |
800 |
EC002998 |
ETIM |
900 |
EC002998 |
|
|
|
|