24.11.2024 5:04:07 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2898-0AC21
Product
SIMATIC RF600 Power supply cable for wide-range power unit for SIMATIC RF systems plug in US version
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2898-0AC21
Descripción de producto SIMATIC RF600 Power supply cable for wide-range power unit for SIMATIC RF systems plug in US version
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 572 / 572
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,239 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106025076
UPC 195125207592
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.M
Grupo de productos 4371
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 12.11.2013
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-03-27
eClass 14 27-06-03-27
IDEA 4 1777
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;