24.11.2024 6:46:11 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6GT2898-0EA00
Product
SIMATIC RF300; Antenna cable (short); for RF350M;.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GT2898-0EA00
Descripción de producto SIMATIC RF300; Antenna cable (short); for RF350M;.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 572 / 572
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,120 Kg
Dimensión de empaquetado 1,00 x 1,00 x 1,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4034106024987
UPC 804766234705
Commodity code 85442000
LKZ_FDB/ CatalogID ID10.M
Grupo de productos 4095
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;