26.12.2024 4:40:22 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6NH7800-3BA00
Product
SINAUT ST7, TIM 3V-IE communications module for SIMATIC S7-300 with an RS232 interface for SINAUT communication via a classic WAN and an RJ45 interface for SINAUT communication via an IP-based network (WAN or LAN).
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6GK7543-1MX00-0XE0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6NH7800-3BA00
Descripción de producto SINAUT ST7, TIM 3V-IE communications module for SIMATIC S7-300 with an RS232 interface for SINAUT communication via a classic WAN and an RJ45 interface for SINAUT communication via an IP-based network (WAN or LAN).
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6GK7543-1MX00-0XE0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6GK7543-1MX00-0XE0
Descripción del sucesor TIM 1531 IRC Communications module for SIMATIC S7-1500, S7-400, S7-300 and ET200SP with SINAUT ST7, DNP3 and IEC 60870-5-101/104 with three RJ45 interfaces for communication via IP-based networks (WAN / LAN) and an RS-232/RS-485 interface for communication via classic wide area networks.
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 5T1 / 5T1
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 0,318 Kg
Dimensión de empaquetado 40,00 x 120,00 x 125,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169136389
UPC 662643195040
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-A
Grupo de productos 2461
Group Code R322
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 02.06.2007
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;