*spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection input: 460 V 3AC, 25 A controllable: field rectifier D550/30 MRE-GEE6S22 output: 550 V DC, 30 A output US rating: 500 V DC, 15 A field input 460 V output 375 V, 5 A
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6RA7018-6FS22-0 |
Descripción de producto |
*spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection input: 460 V 3AC, 25 A controllable: field rectifier D550/30 MRE-GEE6S22 output: 550 V DC, 30 A output US rating: 500 V DC, 15 A field input 460 V output 375 V, 5 A
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6RA8018-6FV62-0AA0 |
Descripción del sucesor |
SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 480V 3AC, 25A controllable: Field rectifier D500/30 MREQ-GEG6V62 Output: 500 V DC, 30 A |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S70 / 3S0 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
11,500 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
DA21-1 |
Grupo de productos |
3645 |
Group Code |
R2S7 |
País de origen |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|