26.11.2024 12:54:39 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6RA7085-6DS22-0
Product
Imagen similar
SIMOREG DC Master Converter, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 498A controllable: Field rectifier D485/600 MRE-GEEF6S22 Output: 485 V DC, 600A Output US-Rating: 485 V DC, 443A Field-input. 400V-output. 325 V, 25A
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6RA8085-6DS22-0AA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6RA7085-6DS22-0
Descripción de producto SIMOREG DC Master Converter, with microprocessor for single-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 498A controllable: Field rectifier D485/600 MRE-GEEF6S22 Output: 485 V DC, 600A Output US-Rating: 485 V DC, 443A Field-input. 400V-output. 325 V, 25A
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM490:Inicio del último año de apoyo
Fecha efectiva de PLM Producto descontinuado desde: 0
Notas
El producto ya no está disponible. Sucesor
6RA8085-6DS22-0AA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 6RA8085-6DS22-0AA0
Descripción del sucesor SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 498A controllable: Field rectifier D485/600 MRE-GEEF6S22 Output: 485 V DC, 600A
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S70 / 3S0
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 30,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 662643164954
Commodity code 85044083
LKZ_FDB/ CatalogID DA21-1
Grupo de productos 3645
Group Code R2S7
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto cumple RoHS
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;