*spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for four-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C input: 575 V 3 AC, 705 A controllable: field rectifier D600/850 MREQ-GEGF6V62 output: 600 V DC, 850 A output US rating: 600 V DC, 628 A field input 460 V output 375 V, 30 A
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
6RA7087-6GV62-0 |
Descripción de producto |
*spare part* SIMOREG DC Master rectifier, with microprocessor for four-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C input: 575 V 3 AC, 705 A controllable: field rectifier D600/850 MREQ-GEGF6V62 output: 600 V DC, 850 A output US rating: 600 V DC, 628 A field input 460 V output 375 V, 30 A
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
6RA8087-6GV62-0AA0 |
Descripción del sucesor |
SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 575V 3AC, 706 A controllable: Field rectifier D600/850 MREQ-GEGF6V62 Output: 600 V DC, 850A |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
S70 / 3S0 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
45,000 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
Not available |
Commodity code |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
DA21-1 |
Grupo de productos |
3645 |
Group Code |
R2S7 |
País de origen |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|