Commutating reactor for converter; Phases: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 76 UN(V): 400 (50Hz)/480 (60 Hz) UK (%): 4; Lrated (mH): 0.386 tA/insulating material class: 40°/B; IP00 connection: Terminal connection EN 61558-2-20
Número de artículo (número de mercado) |
6RX1800-4DK03 |
Descripción de producto |
Commutating reactor for converter; Phases: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 76 UN(V): 400 (50Hz)/480 (60 Hz) UK (%): 4; Lrated (mH): 0.386 tA/insulating material class: 40°/B; IP00 connection: Terminal connection EN 61558-2-20
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3D3 / 3D3 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
60 Día/Días |
Peso neto (kg) |
13,777 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
Not available |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
Not available |
UPC |
887621871680 |
Commodity code |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D23.1LD |
Grupo de productos |
4106 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Hungary |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.09.2013 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-92 |
eClass |
14 |
27-02-31-92 |
eClass |
6 |
27-02-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-92-90 |
eClass |
8 |
27-02-92-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-92 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|