27.11.2024 12:24:25 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6RX1800-4KK07
Product
Imagen similar
Commutating reactor for converter; Phases: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 2158 UN(V): 690 (50Hz)/830 (60Hz) UK (%): 4; Lrated (mH): 0.024 tA/insulating material class: 40°/B; IP00 connection: Terminal connection EN 61558-2-20
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6RX1800-4KK07
Descripción de producto Commutating reactor for converter; Phases: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 2158 UN(V): 690 (50Hz)/830 (60Hz) UK (%): 4; Lrated (mH): 0.024 tA/insulating material class: 40°/B; IP00 connection: Terminal connection EN 61558-2-20
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3D3 / 3D3
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 60 Día/Días
Peso neto (kg) 360,234 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766251252
Commodity code 85045000
LKZ_FDB/ CatalogID D23.1LD
Grupo de productos 4106
Group Code R220
País de origen Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 05.09.2013
Clase de producto B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-02-31-92
eClass 14 27-02-31-92
eClass 6 27-02-92-90
eClass 7.1 27-02-92-90
eClass 8 27-02-92-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-92
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;